Publicar produtos
Taza Adriatico Entrada Posterior
Corona

Taza Adriatico Entrada Posterior

Traduzido por Google,
Caneca de entrada traseira do Adriático
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTaza_Adriatico_Entrada_Posterior
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosTazas Institucionales
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Brasil
Antigua and Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Barbados
Peru