Publicar produtos
Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Corona

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm

Traduzido por Google,
Pared Cienfuegos Bege Cd 301mm x 753mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosMarmolizado
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)301
  • Largura (mm)753
  • Profundidade (mm)9.6
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniclassWall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul