Publicar produtos
Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm
Corona

Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm

Traduzido por Google,
Montecristal Gris aparado Cd 300mm x 450mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPared_Montecristal_Gris_Cd_300mm_x_450mm
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosMarmolizado
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)7.6
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • ETIM CodeEC011340
  • ETIM NameCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniclassWall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Brasil
Antigua and Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Barbados
Peru
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands