Publicar produtos
Piso Nevado Blanco Cu 1
Corona
Arquivado

Piso Nevado Blanco Cu 1

Piso Nevado Blanco Cu 1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPiso_Nevado_Blanco_Cu_1
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosMarmolizado
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)552
  • Largura (mm)552
  • Profundidade (mm)7.5
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes