Publicar produtos
Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm
Corona

Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm

Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPiso_Samui_Tortora_Cd_510mm_x_510mm
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosMaderas
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)7.9
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul