Publicar produtos
Cosentino Marie
Cosentino Marie
Cosentino Marie
    Cosentino
    Arquivado

    Cosentino Marie

    2.5 de 5 estrelas2.5(8 avaliações)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Especificação
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCosentino-Marie
    • Familia de productoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição3
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalPedra natural agregada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste