Publicar produtos
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Traduzido por Google,

    Sistema de bomba de calor NO-GAS de instalação compacta, composto por um reservatório de água quente de 150 litros (tanque de armazenamento técnico de água quente em aço inoxidável), um reservatório de água quente sanitária de 50 litros e uma bomba de calor ar-água split inverter com R32, que utiliza energia renovável do ar para aquecer, arrefecer e produzir água quente sanitária de forma sustentável. Uma combinação vencedora de energia fotovoltaica e solar térmica.

    Disponível em modelos para interiores, exteriores e embutidos.


    Especificação
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSolarsplit6E
    • Familia de productoHeat pump for home applications
    • Grupo de produtosHigh efficiency Heat pump
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1970
    • Largura (mm)975
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)895
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor

    Disponibilidade da região

    Europa