Publicar produtos
COTTO Above Counter Basin Geo Square C003817MM

COTTO Above Counter Basin Geo Square C003817MM

Traduzido por Google,
Bacia acima do balcão COTTO Geo Square C003817MM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Above_Counter_Basin_Geo_Square_C003817MM
  • Familia de productoBasin
  • Grupo de produtosAbove Counter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia