Publicar produtos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

Traduzido por Google,
1. COTTO CLEAN: Controlado por contaminação de metal (chumbo, cádmio, cobre, zinco) 2. Cromo extra: banhado com até 8 mícrons de níquel-cromo 3. Torneira de cozinha com sistema de toque, comece a usar água abrindo a alça 4. Fácil para tocá-lo, fácil de tocá-lo 5. Use 4 pilhas alcalinas AA e o ciclo de vida da bateria alcalina é de aproximadamente 100.000 vezes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)173
  • Profundidade (mm)356
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets