Publicar produtos
COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

Traduzido por Google,
1. Feito de aço inoxidável 304 2. Vazão 14 L/Mi 3. Proteção contra cheiro de insetos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Floor-Drain_CT6404Z2P-HM
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosFloor Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)0.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Ásia
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText