Publicar produtos
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    Traduzido por Google,
    1. Bico especial: 4 orifícios em 1 bico 2. 3 funções de chuveiro: Chuva de seda, spray, Nano-Boubble, Névoa 3. Tecnologia de interruptor de botão 4. Fome de passo ajustável 5. Tecnologia de limpeza fácil: Pressione o botão traseiro para limpar sedimentos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Hand_Shower_ZH023-HM
    • Familia de productoShower
    • Grupo de produtosHand Shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)276
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors