Publicar produtos
COTTO One piece toilet Grand Riviera C105217

COTTO One piece toilet Grand Riviera C105217

Traduzido por Google,
COTTO Uma peça de toalete Grand Riviera C105217
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_One_piece_toilet_Grand_Riviera_C105217
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)650
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)720
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia