Publicar produtos
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

Traduzido por Google,
1. Oferece resistência com sistema de válvula de cerâmica 2. Feito de latão de alta qualidade 3. Acabamentos de joias: Acabamentos de joias: revestimento colorido com um processo especial torna o banheiro único e único 4. Instalação conveniente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosStop Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)81
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets