Publicar produtos
COTTO Tissue Holder CT0266(HM)

COTTO Tissue Holder CT0266(HM)

Traduzido por Google,
1. Feito de aço inoxidável SUS304 2. Superfície brilhante 3. Contém prateleira com design antiderrapante
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Tissue_Holder_CT0266-HM
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTissue Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)104
  • Profundidade (mm)64
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment