Publicar produtos
COTTO Tissue Holder CT0283#BN2(HM)-Arch

COTTO Tissue Holder CT0283#BN2(HM)-Arch

Traduzido por Google,
1. Feito de latão e metal de alta qualidade 2. Acabamentos de joias: o revestimento colorido com um processo especial torna o banheiro único e diferenciado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Tissue_Holder_CT0283-BN2-HM-Arch
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTissue Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)67
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment