Publicar produtos
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

Traduzido por Google,
"""HERCULES CURVE"" Sanita de peça única, o ingrediente do design moderno e confortável, vem com super assento (tamanho confortável e curva de conforto) representa a perfeição do imponente e bonito. Super limpo com tecnologia de descarga V-Silent (apenas 4,8 Lpf .) THE CONVENIC da COTTO, lindo e marcante com visual fino (design trapezoidal macio) Bocal especial (bocal de aço inoxidável com esterilização UV após cada uso Tamanho extra para seu máximo conforto Assento quente para relaxar e também melhorar a circulação sanguínea Secador de ar quente para sua luz noturna LED atualizada"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosOne Piece S-Trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)745
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Peso líquido (Kg)52.39
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets