Publicar produtos
COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517

COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Toilet_Wall_Hung_Unique_C198517
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosWall Hung
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)535
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Peso líquido (Kg)22.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets