Publicar produtos
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    Traduzido por Google,

    COTTO WC de duas peças Opera C12617 WH

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água

    Comunicação de mensagem para o meio ambiente : Louça sanitária de duas peças Single Flush COTTO 4,5 litros, reduz o consumo de água em 25% (em comparação com os vasos sanitários Single Flush convencionais que usam 6 litros de água)

    Louça sanitária de duas peças Single Flush COTTO 3,75 litros, reduz o consumo de água em 37% (em comparação com as sanitas convencionais Single Flush que consomem 6 litros de água)

    Louça sanitária de duas peças Single Flush COTTO 3,8 litros, reduzindo o consumo de água em 36% (em comparação com as sanitas convencionais Single Flush que consomem 6 litros de água).

    Sanita de duas peças, Single Flush COTTO 4,8 litros, reduz o consumo de água em 20% (em comparação com as sanitas convencionais Single Flush que consomem 6 litros de água).

    Data de início : 18/03/2020

    Data de expiração: 18/03/2023

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - LCA - Life Cycle Assessment **Only LEED
      - EPD – Environmental Product Declaration **Only LEED
      - Material Ingredient ได้แก่ Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number) **** LEED & WELL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Two_piece_toilet_Opera_C12617_WH
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosTwo piece
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)725
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Ásia