Publicar produtos
Sanitary Taps Mixers COTTO CT1276A#SA(HM)

Sanitary Taps Mixers COTTO CT1276A#SA(HM)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Taps-Mixers_COTTO_CT1276A-SA_HM
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosBasin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)156
  • Largura (mm)32
  • Profundidade (mm)169
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)0.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets