Publicar produtos
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Traduzido por Google,
Série VIZIO: A nova definição de luxo inteligente, veio com todas as funções e design exclusivo. Excelente com tecnologia para higiene - Abertura/Fechamento automático com tecnologia de micro-ondas (resposta rápida e alta precisão) - Descarga automática com "V-silent" apenas 6 Lpf. Potente e menos ruído. - Assento aquecido e secador de ar quente, 3 níveis ajustáveis ​​para conforto - Bico especial de aço inoxidável com esterilização UV - Revestimento com Ultraclean+ da COTTO, desativa e mata bactérias na superfície em 24 horas - Mais higiênico com ION-Mist da COTTO, proteção dupla de pulverização de água esterilizada - Em caso de queda de energia, fornece descarga manual (a água ainda fornece ao tanque sem bombeamento) - Cor branco perolado semi fosco para seu design exclusivo - com controle remoto - Luz noturna LED - Padrão IPX4 (resistente à água) para sua maior segurança
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Vizio
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)417
  • Profundidade (mm)745
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)46.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets