Publicar produtos
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Traduzido por Google,
- Lindo com design de saia escondendo o sifão, também mais fácil de limpar. - Com apenas 4,8 litros de água, tudo fica limpo com uma descarga. (Economize 25% a mais, quando comparado com 6 litros) - Design de assento e capa alongados para seu máximo conforto. - Assento sanitário macio e fechado, que protege o assento contra quedas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)715
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)45.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets