Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/590ab189-d6b6-4800-acab-047bef0200ea
Início
Categorias
Construção
Empilhadores
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Disponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Traduzido por Google,
Vista original
MANIPULADOR TELEFÔNICO ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 5856 MM
WIDTH: 2284 MM
HEIGHT: 2559 MM
WEIGHT: 9000 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
MANITOUMT1335
Familia de producto
Handlers Telescopic
Grupo de produtos
Handlers Telescopic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Empilhadores
Classificação IFC
Objeto
Produtos parecidos
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Descarregar
Haulotte
HTL 3617 - Telehandler
Descarregar