Publicar produtos
Heaters Diesel: ARCOTHERM - EC32
Cramo

Heaters Diesel: ARCOTHERM - EC32

Traduzido por Google,

AQUECEDORES DE ÓLEO INDIRETOS ≤30KW

O Arcotherm EC32 é um aquecedor de ambiente a diesel indireto, o que significa que ele permite apenas ar quente limpo e sem fumaça no espaço que você precisa aquecer; por isso é seguro para uso em ambientes fechados com pouca ventilação, como salões, oficinas, marquises e muito mais. O aquecedor a diesel EC32 é colocado fora do espaço a ser aquecido, e o duto é usado para conduzir o ar quente do aquecedor para o espaço. Entretanto, quaisquer fumos produzidos durante o processo de combustão são expelidos para o exterior através do escape. O aquecedor a diesel indireto Arcotherm EC32 tornou-se muito popular nas indústrias de eventos e aluguel de tendas, pois fornece uma fonte confiável e eficaz de calor sem fumaça para ambientes fechados. O Arcotherm EC32 é um aquecedor de ambiente a diesel indireto de 28kw com uma taxa de fluxo de ar de 1150m³/h. Com este desempenho e seus componentes de alta qualidade - incluindo um queimador de óleo automático embutido e uma bomba Danfoss - o EC32 oferece uma solução de aquecimento confiável e de alto desempenho. Este aquecedor também pode ser usado em conjunto com 7,6 m de dutos, para canalizar o calor limpo do aquecedor de ambiente para o ambiente e fornecer calor para áreas específicas mais distantes do aquecedor. é um nome no qual você pode confiar; eles têm uma excelente reputação por produzir equipamentos de aquecimento extremamente bem feitos e confiáveis. O aquecedor de ambiente a diesel EC32 continua esta tradição com seu tanque de combustível de polietileno resistente a hidrocarbonetos robusto, câmara de combustão de aço inoxidável AISI 430, controle eletrônico de chama, termostato de segurança e painel de controle eletrônico. O aquecedor de ambiente a diesel indireto Arcotherm EC32 é montado em um conjunto de rodas fortes com um guidão, o que permite que ele seja movido pela área que você está aquecendo e colocado na posição facilmente. O aquecedor EC32 também pode ser usado em conjunto com um termostato.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 1215 x 440 x 670

    Max heating power - 32 kW

    Max flow - 1150m³/h


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARCOTHERMEC32
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa