Publicar produtos
Concrete Mixers: BARON - M300
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M300

Traduzido por Google,

MISTURADOR DE AÇÃO FORÇADA TRIFÁSICO <350 LITROS

O Baron M300 oferece toda a potência e eficiência de que você precisa. Com um motor extremamente potente de 4 kW, o M300 está em uma classe própria. O M300 oferece muitas vantagens significativas de produto. Combinado com qualidade superior, design e durabilidade, a escolha é fácil. Apesar de seu tamanho, o M300 é fácil de mover por uma única pessoa; mesmo no canteiro de obras, graças aos grandes e robustos níveis pneumáticos facilita a movimentação. Estabilidade alcançada com três pernas de apoio ajustáveis Possui suportes de elevação, suportes de empilhadeira e um forte braço de transporte com acoplamento de reboque. Uma caixa de engrenagens direta e livre de manutenção que evita a perda de potência. É equipado com braço misturador forte, pás misturadoras de aço fáceis de substituir. É protegido contra danos de colisão por uma cobertura metálica robusta.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 1480 x 1040 x 1375
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBARONM300
  • Familia de productoConcrete and Mortar machines
  • Grupo de produtosConcrete Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto