Publicar produtos
Concrete Mixers: BARON - M80
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M80

Traduzido por Google,

MISTURADOR DE AÇÃO FORÇADA 1-FASE 230 V <150 LITRO

O Baron M80 é um misturador de ação forçada poderoso e eficiente. O M80 atinge a melhor qualidade de mistura de todos os materiais, seja concreto úmido ou materiais de betonilha. O design amigável e o equilíbrio perfeito garantem um manuseio seguro e conveniente. Com um excesso de potência e um motor praticamente silencioso, o Baron M80 está em uma classe própria. Possui rodízios que garantem um carregamento fácil e seguro, alça de condução ergonomicamente correta, relé de rede manual com proteção contra subtensão, prateleira de caçamba acionada pelo pé, construção de estrutura sólida e reforçada, interruptor de corte de emergência para o motor quando a tampa é aberta, parafuso de posicionamento prende a tampa, engrenagens e motores livres de manutenção e cabeça misturadora fácil de remover. Todas as peças elétricas estão alojadas de forma segura, protegidas contra danos por colisão.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 850 x 620 x 1080
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBARONM80
  • Familia de productoConcrete and Mortar machines
  • Grupo de produtosConcrete Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto