Publicar produtos
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

Traduzido por Google,
O carrinho de mão DCF é um pré-separador móvel projetado como um carrinho de mão para facilitar o uso. Um pequeno ciclone com duas entradas é encaixado no recipiente que pode conter cerca de 120 l. Duas ferramentas ou implementos de limpeza podem ser conectados simultaneamente. O contêiner tem uma escotilha especial para que o material possa ser carregado e retirado.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Familia de productoCleaning Equipment
  • Grupo de produtosDust collectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa