Publicar produtos
Substation: EL-BJÖRN - 63A230V
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - 63A230V

Traduzido por Google,

SUB-UNIDADE ELÉTRICA 63A COM GABINETE 230V

Centros de distribuição de alumínio para uso interno e externo em canteiros de obras, eventos, exposições, etc., com suporte dobrável de alumínio (3 mm). As portas e dobradiças são embutidas e robustamente construídas. Os centros de distribuição podem ser trancados e equipados com olhais para montagem na parede como padrão. Todos os componentes são acessíveis pela frente. Um novo design exclusivo do gabinete facilita a manutenção e o serviço do centro de distribuição, já que a unidade pode ser levantada para fora do gabinete com o conjunto superior. Não há necessidade de desconectar o cabo de aterramento do chassi. Este design é protegido por patente. Uma novidade é que alguns modelos projetados para alimentação fixa também possuem saída fixa com disjuntor. Este centro de distribuição é um dos mais leves do mercado.

Especificação
  • Depth x Width x Height (mm) - 515 x 775 x 925
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORN63A230V
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de produtosSubstation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCObjeto