Publicar produtos
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB

Traduzido por Google,
A desumidificação por condensação de 60BTB é um método de economia de energia de desumidificação, pois a maior parte da energia é retornada como calor. O design é testado e comprovado e extremamente confiável e fácil de manter. Degelo a gás quente para alta capacidade de desumidificação mesmo em faixas de baixa temperatura. Equipado de série com enrolador de cabos, 2 rodízios e uma estrutura. A água condensada é coletada em um recipiente com um indicador de nível, alternativamente a água pode ser drenada utilizando um conector de mangueira.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 500 x 507 x 980
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNA60BTB
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosDehumidification Plant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto