Publicar produtos
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI

Traduzido por Google,
Devido à sua alta capacidade de até 100kW e um fluxo de ar de 6000m3, é capaz de cobrir grandes volumes sendo excelente para conexão ao duto de ventilação permanente. Para potencializar isso, a máquina foi equipada com filtros de mangas M5 que oferecem melhor qualidade de acordo com as necessidades. Com filtros e a capacidade de controlar o fluxo de ar, agora você pode controlar o processo de maneira mais simples e melhor. O tempo de operação dos filtros será agora de aproximadamente 7-8V no ambiente normal do edifício. A proteção do filtro garante que você troque os filtros a tempo para obter o máximo desempenho da máquina. O projeto tem uma dimensão de largura que permite o transporte por 90 portas padrão, o que é uma grande vantagem nas etapas finais dos projetos. A saída de ar tem uma dimensão padronizada de 400 mm e o distribuidor têxtil recém-desenvolvido otimiza os comprimentos de lançamento e garante uma propagação de 360 graus. Com o termostato de ambiente integrado, você pode obter facilmente a temperatura ambiente desejada.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNTF100HWI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa