Publicar produtos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL

Traduzido por Google,
TF 18EL - Adequado para áreas até 350m2. O distribuidor de ar de tecido inflável embutido na máquina e equipado com uma espiral interna de aço para durabilidade vertical, o distribuidor de tecido possui seis saídas de ar de 95 mm, podendo ser utilizado com tecido adicional. A temperatura é controlada para operar em configurações reguladas mínima e máxima. O design simples facilita a substituição rápida e fácil do filtro. A alça de transporte está equipada com isolamento de proteção. A máquina é marcada com S, classificada como aquecedor de ambiente e declarada CE. O TF18 foi projetado para cobrir uma área de 350 m2 ou 1225 m3, de -13 °C no exterior a 15-18 °C no interior, com paredes isoladas normais no edifício com um pé direito típico de cerca de 3m.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNTF18EL
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa