Publicar produtos
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI

Traduzido por Google,
O sistema de água quente El-Björn TVS foi complementado com o TF 250HWI para aquecimento de áreas maiores, como eventos e instalações industriais. Graças às dimensões e flexibilidade da máquina, pode ser usada em quase qualquer lugar. Não há partes salientes que possam ser danificadas . A máquina pode produzir até 260 kW de calor e, com uma simples troca de bateria, também pode fornecer até 160 kW de resfriamento. O TF 250HWI pode ser conectado a sistemas de ventilação existentes ou usado como uma unidade de sopro livre.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 2390 x 1390 x 1825
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNTF250HWI
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto