Publicar produtos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF36EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF36EL

Traduzido por Google,

TF 36EL - Adequado para áreas até 600m2. Ao desenvolver nosso novo ventilador de secagem elétrico, queríamos oferecer o máximo desempenho possível em um formato menor do que qualquer outro no mercado. Ênfase especial foi colocada, como de costume, em

criar uma unidade que aqueça e seque os edifícios da forma mais eficiente possível. A nova unidade oferece 36 kW completos com três configurações de potência, além de oferecer duas velocidades de ventilador. O resultado é um ventilador de secagem capaz de aquecer espaços muito grandes.

Proporciona uma solução muito silenciosa e cómoda, podendo ser colocado no interior ou no exterior, o que também o torna uma excelente opção para aquecimento em eventos. A unidade também pode ser facilmente conectada a um sistema de ventilação existente. É o ventilador de secagem elétrico mais conveniente do mercado. O filtro de ar garante um ambiente de trabalho saudável. A montagem conveniente em rodízios facilita a movimentação e o transporte. O TF36el pode ser facilmente conectado a sistemas de ventilação existentes.

Especificação
  • Length (mm) - 940

    Width (mm) - 760

    Height (mm) - 1310

    Weight (kg) - 165

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNTF36EL
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

Disponibilidade da região

Europa