Publicar produtos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

Traduzido por Google,
O TF 3EL fornece 2,8 kW completos de aquecimento e tem um consumo total de 3 kW. O ventilador de secagem está equipado com um termostato continuamente variável de 5–35 °C e protetor automático de superaquecimento. O ventilador de secagem pode ser usado em ambientes internos ou externos, o que também o torna muito útil para aplicações em eventos. O TF 3EL espalha o ar aquecido em 360° graças ao distribuidor de ar integrado, o que o torna ideal para uso em apartamentos com uma área de 70 a 80 metros quadrados.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNTF3EL
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa