Publicar produtos
Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31

Traduzido por Google,
Os potentes motores do ventilador de baixo ruído e o design avançado do elemento de aquecimento garantem um alto fluxo de ar e aquecimento rápido. A grade de direção na frente concentra o fluxo de ar, criando um maior comprimento de projeção. Os ventiladores destinam-se ao aquecimento ocasional ou permanente. São ideais para trabalhos de construção, armazéns, oficinas, armazéns, casas de férias, baías de lavagem e enxaguamento, lojas e áreas húmidas e secas semelhantes. Os ventiladores são equipados com termostatos contínuos de +5 a +45°C, que controlam o elemento de aquecimento e o ventilador. Nos ventiladores VF 3 - VF 15, o termostato controla o aquecedor e o ventilador ou apenas o elemento de aquecimento. A função necessária é selecionada através de uma chave seletora no painel de controle. No VF 3 - VF 15, a proteção contra superaquecimento é reinicializada manualmente no painel de controle (RESET). Esses ventiladores são equipados com pós-resfriamento. Os ventiladores são rotulados CE e testados pela Semko com um certificado de teste CB. Classe de proteção IP 44.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 260 x 300
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNVF31
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa