Publicar produtos
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

Traduzido por Google,

VENTILADOR ≤1300 M³/H SEM CONEXÃO

O Turbo Dryer TD 300 é especialmente adequado para secar espaços ocos, tapetes e em caso de reparação de danos causados pela água.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHEYLOTD300
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Fans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa