Publicar produtos
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000

Traduzido por Google,

VENTILADOR DE VENTILAÇÃO, <4000 M3/H

O ventilador Heylo Vortex 3000 coloca o ar em movimento, pelo que o ventilador de construção inicia o processo de ventilação e secagem mesmo nos cantos traseiros. Este ventilador de construção pesa apenas 15 kg e, portanto, é fácil de transportar. Mangueiras de até 38 m de comprimento podem ser conectadas ao ventilador de construção Vortex 3000, que também pode transportar ar fresco para as salas mais remotas e extrair o ar usado. O prático distribuidor de 3 vias facilita ainda mais a ventilação. Para remover a poeira, é possível conectar um coletor de poeira classe M.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHEYLOVORTEX3000
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Fans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa