Publicar produtos
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
    Cramo

    Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV

    Traduzido por Google,

    MANIPULADOR ≤4 TON ≤19m 4WD 4WS ESTÁGIO V

    Especificação
      • LENGTH: 6270 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2590 MM
      • WEIGHT: 11380 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 17.51 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 13.34 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 550 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJCB540V180STV
    • Familia de productoHandlers Telescopic
    • Grupo de produtosHandlers Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Empilhadores
    • Classificação IFCObjeto