Publicar produtos
Compressors Diesel: KAESER - M122
Cramo

Compressors Diesel: KAESER - M122

Traduzido por Google,

COMPRESSOR DIESEL ≤11BAR ≤12m3/MIN

A poderosa combinação de um motor Deutz econômico e uma unidade compressora KAESER altamente eficiente com rotores PERFIL SIGMA oferece excelente desempenho com consumo de combustível consideravelmente reduzido. Isso permite que o MOBILAIR M 122 opere facilmente durante todo o turno do dia sem reabastecer. Além disso, os usuários não apenas se beneficiam da qualidade de dois produtos de classe mundial, mas também podem contar com as abrangentes redes globais de serviços KAESER KOMPRESSOREN e Deutz para garantir a máxima disponibilidade da máquina

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 4834 x 1860 x 1598
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKAESERM122
  • Familia de productoCompressors
  • Grupo de produtosCompressors Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa