Publicar produtos
Transformers: NORATEL - 3LT25
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT25

Traduzido por Google,

TRANSFORMADOR 20-40 KVA

Gabinete transformador trifásico que pode ser usado em ambientes internos e externos.

Especificação
    • Depth x Width x Height (mm) - 550 x 599 x 630
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORATEL3LT25
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de produtosTransformers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa