Publicar produtos
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT250
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT250

Traduzido por Google,
Os aquecedores móveis de água para ar Polar WHT são usados principalmente em canteiros de obras com rede de aquecimento urbano. Os aquecedores possuem uma conexão de entrada de água com engate cam-lock, 1" (AL). A conexão superior (retorno) possui adaptador cam-lock, válvula ajustável para água circulada e um parafuso de sangria. As unidades também possuem um termostato protetor de gelo interno ( ajustado em +4°C) que para o ventilador caso a temperatura do ar fique muito baixa. O filtro de ar de entrada protege as aletas do trocador de calor da poeira. Os aquecedores WHT são equipados com rodas para mobilidade. O calor é transferido para o ar expelido usando um trocador de calor com tubos de cobre e aletas de alumínio. O trocador de calor é adequado apenas para água quente (não vapor). WHT 250 é o nosso modelo mais recente de aquecedores móveis de água para ar. A enorme bateria de água de 249 kW e volume de ar de 20.000 m3/h são geralmente suficiente para a maioria das necessidades de aquecimento. O ventilador suga o ar através do filtro e da serpentina de água. Como novo recurso, o WHT 250 apresenta uma serpentina de água rolante - conjunto ventilador. O conjunto serpentina - ventilador permite direcionar o ar verticalmente, se necessário. Clicando na imagem vai abrir uma foto ura da unidade na posição horizontal. Apesar da unidade ser bastante pesada, é bastante fácil de mover graças às rodas grandes e aos orifícios da empilhadeira.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 815 x 1790 x 1900
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOLARTHERMWHT250
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCObjeto