Publicar produtos
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45

Traduzido por Google,

Os aquecedores móveis de água para ar Polar WHT são usados principalmente em canteiros de obras com rede de aquecimento urbano. Os aquecedores possuem uma conexão de entrada de água com engate cam-lock, 1" (AL). A conexão superior (retorno) possui adaptador cam-lock, válvula ajustável para água circulada e um parafuso de sangria. As unidades também possuem um termostato protetor de gelo interno ( ajustado em +4°C) que para o ventilador caso a temperatura do ar fique muito baixa. O filtro de ar de entrada protege as aletas do trocador de calor da poeira. Os aquecedores WHT são equipados com rodas para mobilidade. O calor é transferido para o ar expelido usando um trocador de calor com tubos de cobre e aletas de alumínio O trocador de calor é adequado apenas para água quente (não vapor).

Aquecedor água-ar Polar WHT 45. A maior vantagem que o WHT 45 tem contra os aquecedores WH é que ele sopra o ar aquecido de cima e, portanto, não aumenta a circulação de poeira. O aquecedor tem 4 saídas de ar que podem ser giradas em qualquer direção desejada. O ventilador centrífugo eficaz lança o ar para todos os cantos do espaço aquecido, distribuindo o ar quente uniformemente. WHT 45 pode ser instalado horizontalmente e também pode ser anexada uma mangueira de ar para direcionar o ar quente ainda mais, se necessário. O WHT 45 está equipado com 4 rodas e duas delas podem ser travadas.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 950 x 650 x 2775
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOLARTHERMWHT45
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto