Publicar produtos
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

Traduzido por Google,
Em caso de frio súbito ou trabalho programado imprevisível, os aquecedores da série CLK trazem o calor necessário para onde for desejado. Isso torna a construção independente do clima, porque a construção com prazo significa que o trabalho pode ser realizado durante a estação fria. Estruturas, materiais e estações de trabalho devem ser protegidos. Os dispositivos móveis devem estar no lugar apenas durante o tempo de operação desejado para fornecer calor imediato quando necessário, sem tempo de pré-aquecimento
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREMKOCLK120
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa