Publicar produtos
Heaters LPG: REMKO - PGT60
Cramo

Heaters LPG: REMKO - PGT60

Traduzido por Google,
Aquecimento pontual rápido para uso interno e externo. Os sistemas de aquecimento da série REMKO PGT são projetados para uso sem problemas, confiável e completo. Para artesãos em canteiros de obras, trabalhadores em estações de trabalho em galpões de fábricas bem ventilados, agricultores e jardineiros. Sem perdas de gases de escape, esses dispositivos podem ser usados em todos os lugares onde o aquecimento pontual rápido ao ar livre ou o calor imediato efetivo em salas fechadas, mas bem ventiladas, seja desejado. prático e universal. Os sistemas de aquecimento são entregues prontos para a montagem do plugue. Eles estão prontos para operação após a conexão à rede elétrica de 230 volts CA e aos cilindros de gás propano para economia de energia, os dispositivos podem ser entregues em design automático com um termostato de ambiente pronto para montagem de plugue.
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 650 x 320 x 510
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREMKOPGT60
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosHeaters LPG
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa