Publicar produtos
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Traduzido por Google,
O tapete de aquecimento é usado para descongelar de forma rápida e simples e realizar trabalhos quentes em muitas áreas. Uma vez que está equipado com um plugue aterrado, é fácil de conectar e flexível para se movimentar
Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSATEMA3010
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosThawing Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa