Publicar produtos
Ventilation Fans: VORTEX - F174
Cramo

Ventilation Fans: VORTEX - F174

Traduzido por Google,

VENTILADOR DE VENTILAÇÃO, ≤4000 M3/H

A secagem de áreas confinadas e de difícil acesso é um desafio para qualquer profissional de restauração de danos causados pela água. Felizmente, não precisa mais ser com o Vortex Axial Fan. Este movimentador de ar de alta potência ventila espaços confinados e impulsiona o ar através de grandes espaços abertos para auxiliar no processo de secagem. Ele pode ser usado com ou sem dutos em uma variedade de aplicações de ventilação e secagem, incluindo remediação de inundações, novas construções, reformas, aplicações de zeladoria e limpeza de carpetes/estofos.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 400 x 480 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 750W
    • Max flow - 3600m³/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVORTEXF174
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Fans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa