Publicar produtos
Crawford DB6050M drawbridge leveller movable version
Arquivado

Crawford DB6050M drawbridge leveller movable version

The Crawford drawbridge from ASSA ABLOY Entrance Systems is the best solution for open ramps and for servicing vehicles of roughly the same size. The Crawford DB6050M drawbridge leveller movable version is installed in a guidance rails placed in the front edge of the ramp. When not in use, the drawbridge is secured in the vertical position with a safety lock
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacra_6050_m
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosDrawbridge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Nome UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533