Publicar produtos
Atomic

Atomic

Traduzido por Google,
Tecido decorativo com padrão inovador em forma de favo de mel em rede em Trevira CS.
Propriedades
  • Número de cores: 8
  • Cores especiais disponíveis a partir de 200m / 220yds.
  • Largura: 140 cm / 55 polegadas
  • Peso: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0100270
  • Familia de productoFabrics
  • Grupo de produtosCreation Baumann Line
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200000
  • Largura (mm)1400
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.245
Classificação
  • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCWindow film
  • Código UNSPSC30141511

Produtos parecidos