Publicar produtos
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    Traduzido por Google,

    Um 3-Series Control System® montado na parede e alimentado por PoE e painel de controle em um. Apresenta uma aparência moderna com botões capacitivos retroiluminados personalizáveis. Montado em uma caixa elétrica europeia ou gabinete de mesa. Uma opção de montagem em parede US de 2 vias também está disponível.

    O 3-Series® Media Presentation Controller 201 (MPC3-201) é um 3-Series Control System® e painel de controle em um só. Sua aparência moderna e botões capacitivos retroiluminados personalizáveis fornecem uma interface de usuário ideal para controlar AV e outras funções. Ele oferece funcionalidade totalmente programável, suporta configuração e gerenciamento baseados na web e na nuvem e se integra ao Crestron Fusion® como parte de uma solução empresarial gerenciada completa.

    Os controladores da série Crestron® MPC3 são perfeitos para salas de aula, salas de reunião, salas de aula e instalações de treinamento – onde quer que um controlador simples, porém poderoso, seja necessário, mas o espaço seja limitado. Use o MPC3-201 para controlar uma tela de vídeo ou sistema AV, ajustar a iluminação e as cortinas das janelas ou qualquer outro aplicativo personalizado.

    O MPC3-201 foi projetado para instalação embutida em uma parede usando uma caixa elétrica europeia de painel único (não incluída). Também pode ser instalado em um pódio sem back box ou colocado em uma mesa usando o kit de mesa opcional. Um suporte de montagem de retrofit também está disponível para permitir a instalação em uma caixa elétrica americana de 2 vias, que oferece uma solução de atualização fácil para substituir um controlador da série MPC-M5 mais antigo.

    Botões capacitivos retroiluminados personalizáveis
    O MPC3-201 possui seis botões capacitivos retroiluminados, que podem ser rotulados usando os chips de ícone fornecidos ou rotulados personalizados usando chips graváveis a laser (vendidos separadamente). Cada botão é retroiluminado em branco quando inativo e azul quando ativo para fornecer uma indicação clara de qual fonte de mídia ou cena de iluminação está selecionada no momento. Quatro botões adicionais estão incluídos na parte inferior, juntamente com um medidor de volume para controle de volume, mudo e energia. Um som de clique de tecla pode ser ativado para fornecer garantia audível quando qualquer botão é pressionado.

    Todos os botões do MPC3-201 são programáveis de forma personalizada para controlar qualquer dispositivo ou função. A luz de fundo do botão pode ser ajustada para escurecer ou desligar quando ocioso. O sensor de proximidade integrado ativa os botões à medida que você se aproxima, e o controle de brilho automático mantém a visibilidade ideal dos botões sob diferentes condições de iluminação.

    Para obter informações sobre como solicitar chips de ícones personalizados, consulte a página da web MPB3/MPC3-BTN3-B ENGRAVED. Consulte a versão em PDF da folha de especificações do MPC3-201-B para obter uma lista de chips de ícones fornecidos.

    Não é necessário rack
    O MPC3-201 encapsula as melhores tecnologias de controle do setor em um dispositivo compacto de montagem em parede que pode aliviar a necessidade de um rack de equipamento volumoso. A Ethernet de alta velocidade fornece a interface essencial para conectar-se à rede do prédio e controlar os comutadores AV Crestron, processadores de áudio e outros equipamentos controláveis por IP. A conectividade expandida está disponível usando uma Ethernet DIN-CENCN-2 ou DIN-CENCN-2-POE para Cresnet® Bridge, CEN-GWEXER ou CENI-GWEXER gateway sem fio infiNET EX® ou CEN-CI3-1 ou CEN-CI3-3 interface do cartão de controle, permitindo integração com todos os tipos de equipamentos de terceiros e toda a linha de controles de iluminação Crestron, persianas motorizadas, sensores, termostatos, fechaduras, teclados e muito mais.

    Motor de Controle da Série 3®
    O MPC3-201 possui um processador de controle integrado de nível empresarial 3-Series. O Crestron 3-Series oferece uma plataforma de sistema de controle distintamente robusta, dinâmica e segura, capaz de gerenciar fielmente uma sala cheia de tecnologias diferentes. Sua Arquitetura de Programação Modular (opcional [1]) permite que o MPC3-201 execute vários programas simultaneamente para maior eficiência e flexibilidade. A rede sólida e o controle de IP proporcionam integração perfeita com outros sistemas e dispositivos, com capacidade de controle adicional usando telas de toque Crestron, controles remotos sem fio e aplicativos de dispositivos móveis e gerenciamento remoto por meio de Crestron Fusion e XiO Cloud™.

    Não requer programação!
    A tecnologia .AV Framework™ integrada oferece um sistema de apresentação AV totalmente funcional com configuração simplificada baseada na Web e uma variedade de opções de controle e complementos.

    Monitoramento e agendamento de salas Crestron Fusion®
    O Crestron Fusion fornece uma plataforma integrada para criar edifícios verdadeiramente inteligentes que economizam energia, aumentam a produtividade do trabalhador e prolongam a vida útil de equipamentos valiosos. Como parte de uma rede gerenciada completa em uma empresa corporativa, campus universitário, centro de convenções ou qualquer outra instalação, o MPC3-201 funciona integralmente com o Crestron Fusion para permitir agendamento, monitoramento e controle remoto de salas e tecnologia a partir de um help desk central ou aplicativo móvel. Ele também permite que as organizações reduzam o consumo de energia rastreando o uso em tempo real e automatizando o controle de AV, iluminação, persianas e HVAC.

    Provisionamento e gerenciamento do XiO Cloud™
    XiO Cloud é a plataforma unificadora baseada em nuvem da Crestron para provisionamento, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos Crestron em uma empresa ou em toda a base de clientes. O XiO Cloud permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos no tempo que normalmente levaria para gerenciar apenas um. Ele fornece uma solução sem toque que permite a configuração completa das configurações do dispositivo sem nenhum hardware em mãos, basta conectar cada dispositivo no local e permitir que o XiO Cloud envie as configurações, licenças, drivers e atualizações de firmware - de forma automática e segura - para um implantação rápida e indolor, pronta para uso.

    Os serviços contínuos da XiO Cloud facilitam o gerenciamento e monitoramento diário de cada dispositivo por meio de um único painel com relatórios e registros abrangentes, visualização e alertas de status ao vivo, métricas e análises de desempenho, ações e atualizações programadas e muito mais. À medida que os requisitos crescem e evoluem, novos recursos e funcionalidades podem ser adicionados facilmente a um ou vários dispositivos a qualquer momento, sem precisar ir ao local. XiO Cloud é um serviço baseado em assinatura que oferece uma solução SaaS (Software as a Service) adaptável com níveis graduados de funcionalidade e escalabilidade ilimitada.

    Segurança de nível empresarial
    O MPC3-201 é um processador de controle de classe empresarial que pode ser implantado em centenas de espaços e configurado facilmente usando um navegador da Web, software de caixa de ferramentas, Crestron Fusion ou XiO Cloud. Ele emprega protocolos de segurança de rede padrão, incluindo controle de acesso à rede 802.1X, autenticação Active Directory®, SSH, TLS e HTTPS, para garantir confiabilidade e conformidade com as políticas de TI da sua organização.

    Suporte SNMP
    O suporte SNMP integrado permite a integração com software de gerenciamento de TI de terceiros, permitindo que os administradores de rede gerenciem e controlem os sistemas Crestron na rede em um formato amigável para TI.

    Energia sobre Ethernet
    Usando a tecnologia PoE, o MPC-201 obtém sua potência operacional diretamente através da fiação da LAN. PoE (Power over Ethernet) elimina a necessidade de uma fonte de alimentação local ou qualquer fiação de energia dedicada. Um Injetor PoE (PWE-4803RU) simplesmente se conecta em linha com o cabo LAN em qualquer local conveniente. Os switches Crestron PoE (CEN-SW-POE-5 ou CEN-SWPOE-16) também podem ser usados para fornecer uma solução de rede total com PoE integrado. Todos os injetores e interruptores PoE são vendidos separadamente.

    Instalação embutida
    O MPC3-201 foi projetado para ser embutida em uma parede usando uma caixa elétrica europeia de painel único (não incluída). Também pode ser instalado em um púlpito ou pódio sem back box. Usando o suporte de montagem de retrofit opcional (MPC3-101/102/201-RMB vendido separadamente), o MPC3-201-B pode ser instalado em uma caixa elétrica americana de 2 vias, permitindo a fácil substituição de um controlador existente da série MPC-M5. Uma vez instalados, os rótulos dos botões podem ser alterados a qualquer momento simplesmente removendo a tampa frontal. Um parafuso de segurança está incluído para evitar a remoção não autorizada.

    Opção de mesa
    Usando o Kit de Mesa opcional (MPC3/MPB3-TTK-SQR-B vendido separadamente), o MPC3-201 se torna um controlador elegante e independente que se encaixa perfeitamente em uma mesa, mesa ou bancada.


    Especificação
    • Key Features

      • Wall mount Crestron® 3-Series Control System® and control panel
      • Mounts flush on a wall or lectern
      • Fits in a single-gang European electrical box
      • Retrofit 2-gang US electrical box adapter available
      • Tabletop enclosure available
      • Stylish blue and white backlit capacitive buttons
      • Six buttons customizable with replaceable icon chips
      • Additional power, volume, and mute buttons plus volume gauge
      • Fully-programmable functionality
      • Auto-brightness control
      • Wakes on proximity detection
      • Adjustable key-click sound
      • Enterprise-class 3-Series® control engine
      • Modular programming architecture (optional).AV Framework™ system configuration — no programming required!
      • Built-in real-time clock
      • Astronomical time clock for scheduled events
      • High-speed 10/100 Ethernet LAN port
      • Add-on Cresnet® and infiNET EX® interface options
      • Add-on RS-232, IR, relay, and Versiport interface options
      • iPhone®, iPad®, and Android® control app support
      • XPanel computer and web based control with Smart Graphics®
      • Crestron Fusion® room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud™ provisioning and management support
      • SNMP remote IT management support
      • Native BACnet™/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or XiO Cloud
      • Drag-and-drop, C#, and symbol based programming environments
      • Full Unicode (multi-language) support
      • Secure access through full user/group management or Active Directory® integration
      • Hardware level security using 802.1X authentication
      • TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • FIPS 140-2 compliant encryption
      • Built-in web server and SMTP e-mail client
      • IPv6 ready
      • PoE network powered
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3-series-media-presentation-controller-201-mpc3-201
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de produtosKeypads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.42
    • Largura (polegadas)3.42
    • Profundidade (polegadas)1.88
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)0.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEG000037
    • Nome ETIMData and telecommunication
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData distribution and telecommunications systems
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment