Publicar produtos
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    Traduzido por Google,

    O HD-TX-201-C-2G-E (-BT ou -WT) é um transmissor DM Lite de placa de parede projetado para emparelhar com um receptor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para sinais HDMI®. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 230 pés (70 m) é compatível com sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 130 pés (40 m) para UHD e 4K.[1]

    Além de sua entrada HDMI, o HD-TX-201-C-2G-E também inclui uma entrada VGA acompanhada por uma entrada de áudio analógico estéreo. A alternância automática entre HDMI e VGA oferece simplicidade plug-and-play. A seleção de entrada manual também está disponível usando o botão “INPUT SEL” do painel frontal. A entrada VGA pode aceitar sinais de vídeo RGB e componente usando um cabo ou adaptador apropriado (não incluído). A entrada de áudio é selecionada em conjunto com a entrada VGA e pode ser usada sozinha sem nenhuma fonte de vídeo conectada. No entanto, não pode ser emparelhado com a entrada de vídeo HDMI.

    Nota: Quando emparelhado com um receptor HD-RX-201-CE, as entradas locais são alternadas em combinação com a entrada HDMI no receptor e também podem ser controladas remotamente através da integração com um sistema de controle Crestron®.

    Um conector de cortesia CAT6a RJ45 está incluído para fornecer uma conexão de rede 1000Base-T para computadores e outros dispositivos. O conector do painel frontal simplesmente passa por um conector paralelo na parte traseira, que se conecta a uma porta disponível na LAN do cliente. Esta tomada LAN é fornecida como uma conveniência para suplantar a necessidade de uma tomada de parede RJ45 separada. Ele não faz interface com o sistema DM Lite e não pode ser usado para estender sinais Ethernet ou fazer interface com um sistema de controle.

    A série HD-TX-201-C-2G-E vem em preto ou branco e foi projetada para ser montada em uma caixa elétrica de 2 vias ou anel de gesso (não incluído). Normalmente é alimentado pelo receptor através do cabo de ligação ao usar um receptor de montagem em superfície. Se estiver usando um receptor de placa de parede, um único pacote de energia deve ser adquirido (vendido separadamente, modelo TBA), que pode ser conectado ao transmissor ou ao receptor.[2]

    Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável, exceto quando emparelhado com um receptor HD-RX-201-CE. Caso contrário, os sinais AV e CEC são simplesmente passados entre o transmissor e o receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único receptor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Especificação
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between one HDMI input and one VGA input
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources[3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA[4]
      • HDCP 1.4 complian
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Courtesy LAN jack
      • Flush wall mount design
      • Installs in a 2-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately (type FP-G2-DM only)
      • Normally powered by the receiver (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate receiver[2]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHD-TX-201-C-2G-E-dm-lite-hdmi-over-catx-2x1-auto-switcher
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosHDMI Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment