Publicar produtos
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker

    SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Alto-falante de teto de 2 vias Saros® de 6,5" SAROS_IC6T Complete sua instalação com alto-falantes Crestron. Os alto-falantes Saros® são projetados para oferecer excelente inteligibilidade de fala e reprodução de música completa e rica para uso em salas de reuniões, salas de aula, restaurantes, boates, espaços de varejo, templos religiosos e instalações para convenções. A construção sólida e vários aprimoramentos de recursos garantem uma instalação rápida e fácil e anos de desempenho confiável. Os alto-falantes Saros® da Crestron® oferecem desempenho de nível profissional e instalação flexível em uma variedade de tamanhos populares para clientes comerciais exigentes Construção sólida, fácil instalação e componentes de alta qualidade são marcas registradas da linha de alto-falantes Saros. Ideais para uso em música de fundo ou em primeiro plano, paginação e sistemas de reforço de som, os alto-falantes Saros são projetados para obter uma cobertura suave e uniforme e alto rendimento , e qualidade de som clara e natural através do emprego de tweeters de cúpula de titânio carregados com chifre, alta eficiência d woofers de cone amplificado, gabinetes com portas e crossovers precisamente ajustados. O modelo Saros IC6T é um alto-falante de teto de 2 vias com um woofer de 6-1/2 polegadas e um tweeter de cúpula de 1 polegada de ampla dispersão e carregado com chifre. Um transformador multi-tap de 60 Watts integrado permite o uso com sistemas de alto-falantes distribuídos de 70 e 100 Volts. O manuseio de energia a 8 Ohms é impressionante de 125 Watts (programa), com uma ampla resposta de frequência de 50 Hz a 20 kHz (±3 dB). O Saros IC6T foi projetado de forma inteligente para instalação rápida e fácil e anos de desempenho confiável. Sua grade sem moldura "zero-bezel" alcança uma aparência discreta e contemporânea, adequada para uso em restaurantes e casas noturnas, espaços comerciais, casas de culto, instalações de convenções, universidades e edifícios de escritórios. A instalação da grade não requer hardware ou ferramentas, utilizando ímãs poderosos para mantê-la no lugar. Um cordão de segurança está incluído para evitar que a grade caia do teto. A construção unificada do gabinete do alto-falante simplifica a especificação e a instalação para uso em tetos novos e existentes. A montagem do alto-falante é facilitada usando braçadeiras robustas de 2 etapas integradas ao gabinete. Cada grampo articulado oferece duas posições para acomodar superfícies padrão e extra grossas de até 2,4 polegadas (61 mm). Uma ponte de ladrilhos está incluída para fornecer suporte adequado quando instalado em um teto de ladrilhos típico. A ponte de ladrilhos é ajustável para permitir o posicionamento do alto-falante fora do centro e pode ser dobrada para caber no recorte do alto-falante em situações de montagem cega. Dois pontos de fixação também são fornecidos na parte superior do gabinete do alto-falante para fixação à estrutura do edifício usando o kit de amarração de segurança opcional (SPKA-ST-15 [1]). Uma lata traseira de metal integral é empregada para atender aos requisitos da UL® 2043 para instalação em um espaço de tratamento de ar ambiental (plenum). A conexão da fiação é acessível atrás de um painel da tampa traseira, removendo um único parafuso. As aberturas superior e lateral são fornecidas no painel de cobertura para acomodar o conduíte flexível de 1/2" ou 3/4". Um grampo de cabo também é fornecido. A conexão da fiação atrás do painel de cobertura é facilitada usando um bloco de terminais de parafuso destacável com provisões para fiação paralela fácil em uma aplicação com vários alto-falantes. A configuração da derivação do transformador de 70/100 V é realizada através de um controle ajustável com chave de fenda localizado no defletor frontal atrás da grade. Os alto-falantes Saros IC6T estão disponíveis em branco ou preto e podem ser pintados para combinar com a superfície do teto. Eles são cobrados individualmente, mas devem ser encomendados em pares. Notas: 1. Item(ns) vendido(s) separadamente.
    Especificação
    • Summary Of Features High-performance 2-way in-ceiling speaker 6.5" polypropylene woofer with damped cloth surround for tight, controlled bass and clear midrange Optimized dual front ports for enhanced low-frequency response Wide-dispersion, horn-loaded titanium dome tweeter for crisp, clear high-end and enhanced pattern control Built-in 60 Watt 70/100V multi-tap transformer "Zero-bezel" frameless grille for a clean, contemporary appearance Integral metal back can with top and side conduit knockouts Two-step toggle clamps for fast, easy installation Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling Meets the requirements of UL® 2043 for installation in an environmental air-handling space 125 Watts program power handling at 8 Ohms 50 Hz - 20 kHz frequency response 100° nominal coverage pattern Available in black or white Paintable to blend with surroundings
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSaros_6-5in_2-Way_In-Ceiling_Speaker
    • Familia de productoAudio
    • Grupo de produtosSpeakers - Commercial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.57
    • Largura (polegadas)10.57
    • Profundidade (polegadas)8.31
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniclassSpeakers